HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria motore e componenti541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat
HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria motore e componenti541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat
541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat

Elemento olio idraulico Cat®, acciaio, lunghezza totale 465 mm, sistemi idraulici

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat
541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat
541-3410: Elemento dell'olio idraulico Cat

Elemento olio idraulico Cat®, acciaio, lunghezza totale 465 mm, sistemi idraulici

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 541-3410

Descrizione:
L'articolo 541-3410 un elemento dell'olio idraulico a cartuccia. fatto di acciaio. Viene utilizzato nei gruppi serbatoio filtro olio idraulico. I filtri Cat forniscono un maggiore controllo della contaminazione senza rinunciare a una migliore ritenzione della sporcizia.

Attributi:
• Il mezzo filtrante fornisce una protezione insuperabile.
• Maggiore capacit di trattenere i detriti.
• Maggiore resistenza al collasso.
• Materiale: Acciaio.
• Tipo: Cartuccia

Applicazione:
• Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del proprietario o rivolgersi al dealer Cat locale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 541-3410

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo: Cartuccia
Diametro totale (mm): 129,0
Lunghezza totale (pollici): 18,31
Diametro totale (pollici): 5,08
Lunghezza totale (mm): 465,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 541-3410

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3022 MH3024

ESCAVATORE GOMMATO

M314-07 M322 M313-07 M320 M314 MH3026 M315 M318 M319 M316 M317

ESCAVATORE

MH3022 MH3024

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito