HomeSottocarroCingoli in gomma592-5827: Cingolo in gomma
HomeSottocarroCingoli in gomma592-5827: Cingolo in gomma
592-5827: Cingolo in gomma

Cingoli in gomma Cat®, larghi 400mm, passo 86mm di cinghia, 53 sezioni, pattern del battistrada a blocchi

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
592-5827: Cingolo in gomma
592-5827: Cingolo in gomma
592-5827: Cingolo in gomma
592-5827: Cingolo in gomma
592-5827: Cingolo in gomma

Cingoli in gomma Cat®, larghi 400mm, passo 86mm di cinghia, 53 sezioni, pattern del battistrada a blocchi

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 592-5827

Descrizione:
Cingoli in gomma a blocchi resistenti per 259B3, 259D, 259D3.

Dimensione del binario - Larghezza x Passo x Numero di asse mm (in) = 400x86x53 (15,7x3,4x53)

I cingoli in gomma in acciaio impiegati utilizzati sui caricabatterie Cat® Compact sono progettati appositamente per la durata in ambienti impegnativi. Il profilo a blocchetti del battistrada offre un robusto cingolo multiuso ideale per un'ampia gamma di attività e condizioni del terreno. La pista in gomma a blocchi bilancia al meglio la durata della vita e la trazione in ambienti accidentati.

Applicazione:
Le cingoli in gomma Cat® Heavy Duty Block offrono una soluzione impieghi gravosi e polivalente, adatta a macchine che lavorano in applicazioni di produzione ad alto impatto e alta abrasione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso o rivolgersi al dealer Cat® locale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 592-5827

Unità di misura

USAMetrico
Track Features: Heavy Duty Block
Tipo: Heavy Duty
Color: Black
Belt Width (mm): 400,0
Track Pitch (mm): 86,0
Belt Width (in): 15,748
Track Pitch (in): 3,386
Number of Sections: 53
Tread Pattern: Block
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: HD
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 592-5827

PALA CINGOLATA COMPATTA

259D 259B3 259D3

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito