HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaRotantiTipo a labbro5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaRotantiTipo a labbro5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore
5P-3276: Tenuta a labbro di 12,7 mm di spessore

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-3276
Materiale: Plastica Plastica,Gomma fluoroelastomero (FKM),Acciaio inossidabile
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-3276

GENERATORE

SR4

PALA CINGOLATA

951C 941B 951B 955K 955L 941

RIPPER

4

MOTORE INDUSTRIALE

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

RIGENERATRICE

RM-350B RM-350B

TRATTORE CINGOLATO

D4D D4E

BULLDOZER

4A

MOTORE A GAS

G399

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3508 3512 3516

COMANDO IDRAULICO

143 140

FRESATRICE A FREDDO

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito