9U-6525: Presa a impulsi
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole9U-6525: Presa a impulsi

9U-6525: Presa a impulsi

Cat® 6 Point Impact Socket provides a secure grip on fasteners, ensuring effective torque transfer and reducing slippage

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

9U-6525: Presa a impulsi

9U-6525: Presa a impulsi

Cat® 6 Point Impact Socket provides a secure grip on fasteners, ensuring effective torque transfer and reducing slippage

Marchio: Cat

Descrizione per codice 9U-6525

The 6-Point Impact Socket features a 6-point build that securely grips fasteners, reducing the risk of rounding and slipping under high torque conditions. This impact socket is built to withstand the extreme forces generated by impact tools for tasks that require high torque. It ensures durability and long-term reliability even in demanding environments, and enables efficient and effective application of torque, facilitating easier and more secure fastening operations.

Attributes:
• 3/4 inch Square drive for compatibility with different tools.
• Standard length socket.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Offers high resistance to impact and shock forces.

Applications:
The 6 Point Impact Socket is used to provide a secure connection with fasteners, ensuring effective tightening and loosening while reducing the potential for damage to the fastener.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 9U-6525

Unità di misura

    Weight (lb):

    0,631

    Lunghezza (pollici):

    2,0

    Hex Size (in):

    0,787

    Outer Diameter (in):

    1,622

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    3/4"

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito