1 - 16 di 233 risultati
1 - 16 di 233 risultati
7G-7431: Pistone del selettore
Pistone selettore in alluminio Cat® utilizzato nella valvola di controllo della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Alluminio
Diametro (pollici)
1,19
Lunghezza (pollici)
2,95
Diametro esterno (pollici)
1,186
Materiale
Alluminio
Peso (lb)
0,1
5M-9622: Distanziale per valvola di controllo con diametro esterno di 20,62 mm
Il selettore e il distanziatore della valvola di controllo della pressione Cat® garantiscono un allineamento preciso della valvola per un controllo efficiente della pressione idraulica
Cat
Spessore (pollici)
0,06
Diametro esterno (pollici)
0,81
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel
5J-1036: Spessore del rasamento in acciaio di 0,8 mm
Cat® Shim (selettore e valvola di controllo)
Cat
Spessore (pollici)
0,03
Diametro (pollici)
0,59
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
7G-3472: Corpo del blocco del selettore di trasmissione
Corpo selettore in ghisa grigia Cat® utilizzato nelle valvole della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Ghisa
Lunghezza totale (pollici)
11,06
Larghezza totale (pollici)
9,96
Altezza totale (pollici)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
129-3033: Molla del perno della valvola di controllo
La molla a piastra Cat® per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione garantisce un controllo costante della pressione e un cambio di marcia fluido
Cat
Materiale
Acciaio
Lunghezza totale (pollici)
4,826
Larghezza (pollici)
1,237
Altezza (pollici)
0,893
238-5507: Tappo del filtro dell'orifizio
Tappo filtro con orifizio in plastica Cat® per selettore di trasmissione e valvole di controllo della pressione
Cat
Altezza totale (pollici)
0,53
Lunghezza totale (pollici)
1,01
161-7055: Corpo del blocco del selettore di trasmissione
Corpo in alluminio pressofuso Cat® per selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Pressofusione di alluminio
Lunghezza totale (pollici)
14,4
Larghezza totale (pollici)
9,1
Altezza totale (pollici)
2,0
Material
Alloy Aluminum
145-0107: Distanziale per valvola di 1,6 mm di spessore
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,062
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,063
8E-5237: Pista reggispinta spessore 0,76 mm
Pista reggispinta Cat® per valvole di controllo e valvole selettrici
Cat
Diametro esterno (pollici)
3,5
Diametro interno (pollici)
2,5
Altezza (pollici)
0,03
Material
Alloy Steel
281-3154: Selettore e valvola di controllo della pressione
Valvola selettrice e di controllo della pressione Cat® per il sistema di trasmissione
Cat
281-3160: Selettore e valvola di controllo della pressione
Valvola selettrice e di controllo della pressione Cat® per il sistema di trasmissione
Cat
145-6478: Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione
Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione Cat®
Cat
8E-7714: orifizio di diametro 9 mm
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Verde
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
145-0105: 0,distanziale per valvole di 25 mm di spessore
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,01
145-0106: Distanziale della valvola di 0,9 mm di spessore
Distanziatore Cat® per garantire una spaziatura e un allineamento precisi per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione
Cat
Tipo
Foro centrale-Scanalatura
Washer Type
Flat
Diametro esterno (pollici)
0,812
Materiale
Acciaio per spessori,Acciaio al carbonio
Lunghezza (pollici)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diametro interno (pollici)
0,125
Forma foro centrale
Non filettato
Thickness (in)
0,035
178-2554: Valvola di controllo pressione selettore
Valvola di controllo della pressione del selettore Cat® utilizzata nel controllo idraulico della trasmissione
Cat
Visualizzazione di 1 - 16 di 233
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito