Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Pistone selettore in alluminio Cat® utilizzato nella valvola di controllo della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Alluminio
Lunghezza (pollici)
2,95
Diametro esterno (pollici)
1,186
Materiale
Alluminio
Peso (lb)
0,1
Diametro (pollici)
1,19
Il selettore e il distanziatore della valvola di controllo della pressione Cat® garantiscono un allineamento preciso della valvola per un controllo efficiente della pressione idraulica
Cat
Spessore (pollici)
0,06
Diametro esterno (pollici)
0,81
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel
Cat® Shim (selettore e valvola di controllo)
Cat
Spessore (pollici)
0,03
Diametro (pollici)
0,59
Descrizione materiale
Acciaio
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid
Corpo selettore in ghisa grigia Cat® utilizzato nelle valvole della trasmissione
Cat
Descrizione materiale
Ghisa
Lunghezza totale (pollici)
11,06
Larghezza totale (pollici)
9,96
Altezza totale (pollici)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron, Oil Fluid
Tappo filtro con orifizio in plastica Cat® per selettore di trasmissione e valvole di controllo della pressione
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
Corpo in alluminio pressofuso Cat® per selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Pressofusione di alluminio
Lunghezza totale (pollici)
14,4
Larghezza totale (pollici)
9,1
Altezza totale (pollici)
2,0
Material
Alloy Aluminum
La molla a piastra Cat® per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione garantisce un controllo costante della pressione e un cambio di marcia fluido
Cat
Materiale
Acciaio
Lunghezza totale (pollici)
4,826
Larghezza (pollici)
1,237
Altezza (pollici)
0,893
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Verde
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione Cat®
Cat
Pista reggispinta Cat® per valvole di controllo e valvole selettrici
Cat
Diametro esterno (pollici)
3,5
Diametro interno (pollici)
2,5
Altezza (pollici)
0,03
Material
Alloy Steel
Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione
Cat
Descrizione materiale
Acciaio
Colore standard
Marrone
Diametro esterno (pollici)
0,433
Lunghezza (pollici)
1,374
Material
Carbon Steel
Corpo valvola Cat® (valvola selettrice e di controllo pressione)
Cat
Descrizione materiale
Pressofusione di alluminio
Lunghezza totale (pollici)
14,3
Larghezza totale (pollici)
8,8
Altezza totale (pollici)
1,9
Material
Alloy Aluminum
Cursore Cat® per le valvole di controllo della pressione e del selettore della trasmissione
Cat
Peso approssimativo (lb)
0,74
Diametro esterno (pollici)
1,12
Lunghezza totale (pollici)
4,19
Cat® Selettore della valvola di trasmissione riavvolgimento della molla
Cat
Materiale
Acciaio
Diametro interno (pollici)
0,51
Diametro esterno (pollici)
0,73
Lunghezza totale (pollici)
0,516
Diametro flangia (pollici)
1,161
Spessore labbro (pollici)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Valvola di controllo della pressione del selettore Cat® utilizzata nel controllo idraulico della trasmissione
Cat
Valvola selettrice e di controllo della pressione Cat® per il sistema di trasmissione
Cat
1 - 16 di 244 risultati
1 - 16 di 244 risultati