Home096-3469: RING BUFFER
Home096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFER

Seal Shape: Type C

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFER
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Seal Shape: Type C

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 096-3469

Acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increase in system pressure.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 096-3469

Unità di misura

USAMetrico
Rod Diameter (mm): 75,0
Groove Diameter - B (+/- 0.127 mm) (mm): 6,4
Material: Acetal Plastic,Urethane Rubber
Groove Width - A (+/- 0.005inch) (in): 3.56
Seal Shape: Type C
Groove Width - A (+/- 0.127 mm) (mm): 90.53
Groove Diameter - B (+/- 0.005inch) (in): 0,25
Rod Diameter (in): 2,95
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 096-3469

MINIESCAVATORE IDRAULICO

307-A

ESCAVATORE

E70B 307-A E120B 307 E110B 312-A 311-A E140

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito