Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16

Bullone di guida

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16
0S-1588: Bullone lungo 31,75 mm con filettatura 3/8-16

Bullone di guida

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parti di ricambio correlate
9X-6458: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8
9X-6458: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8

Rondella dura piatta Cat® da 3 mm di spessore

Verifica prezzo
5M-2894: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8
5M-2894: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8

Rondella piatta Cat® (frizione, freno, trasmissione)

Verifica prezzo
9S-8752: Dado esagonale da 3/8''-16
9S-8752: Dado esagonale da 3/8''-16

Dado esagonale in acciaio Cat® 3/8"-18

Verifica prezzo
9X-6458
9X-6458: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8
Verifica prezzo
5M-2894
5M-2894: Rondella piatta in acciaio con ID da 3/8
Verifica prezzo
9S-8752
9S-8752: Dado esagonale da 3/8''-16
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito