Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre irregolari100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre irregolari100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio

Fermaglio bocchettone di riempimento olio Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio
100-5372: Serratura di rifornimento dell'olio

Fermaglio bocchettone di riempimento olio Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 100-5372

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni foro (pollici): 0,45
Dimensioni foro (mm): 11,5
Spessore materiale (pollici): 0,09
Spessore materiale (mm): 2,5
Materiale: Acciaio
Altezza totale (pollici): 2,16
Larghezza totale (pollici): 2,67
Larghezza totale (mm): 67,7
Altezza totale (mm): 55,0
Lunghezza totale (pollici): 3,7
Spessore (pollici): 0,1
Spessore (mm): 2,5
Lunghezza totale (mm): 94,0
Peso (kg): 0,29
Peso (lb): 0,63
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 100-5372

DUMPER

785 777 785C 777D 785D 785B

TRATTORE

776D 784C 784B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito