Home101-9685: TUBO FLESSIBILE A
Home101-9685: TUBO FLESSIBILE A
101-9685: TUBO FLESSIBILE A

Gruppo tubo flessibile idraulico per media/alta pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
101-9685: TUBO FLESSIBILE A
101-9685: TUBO FLESSIBILE A

Gruppo tubo flessibile idraulico per media/alta pressione

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 101-9685
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 101-9685

Descrizione:
Incanala i liquidi idraulici a base d'acqua o petrolio, i liquidi idraulici ignifughi a base di miscela acqua-glicole e acqua-olio, olio caldo, grasso, lubrificanti, greggio e oli combustibile, aria e acqua.


Attributi:
Costruito con un tubo interno in gomma sintetica resistente all'olio, due strati di rinforzo in filo di acciaio ad alta resistenza intrecciato speciale separati da uno strato in gomma sintetica e una copertura esterna in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio. Queste caratteristiche sono garanzia di lunga durata e affidabilità eccellente.


Applicazione consigliata:
Applicazioni di servizio per media/alta pressione con flessioni ripetute, picchi di pressione a impulsi ciclici e sollecitazioni dovute a vibrazioni.

Visualizza di più
Avvertenza sui prodotti del gruppo tubi flessibili Cat®
L'uso improprio di tubi flessibili e raccordi abbinati annulla le garanzie e può comportare lesioni anche mortali, danni patrimoniali o avarie ai componenti e macchinari.
Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 101-9685
Overall Length (mm): 760,0
Weight (kg): 0,811
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 101-9685

ATTREZZATURA

PM-565

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito