HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna107-3282: Tagliente ARM SX
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna107-3282: Tagliente ARM SX
107-3282: Tagliente ARM SX

Tagliente da 32 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
107-3282: Tagliente ARM SX
107-3282: Tagliente ARM SX
107-3282: Tagliente ARM SX
107-3282: Tagliente ARM SX
107-3282: Tagliente ARM SX

Tagliente da 32 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 107-3282

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 16,22
Edge Length (in): 49,606
Edge Length (mm): 1.260,0
Position: LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 412,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 16,22
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 412,0
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 16,22
Width (in): 11,102
End 2 Hole Offset (mm): 233,0
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 282,0
End 2 Hole Offset (in): 9,173
End 1 Hole Offset (in): 7,992
End 1 Hole Offset (mm): 203,0
Thickness (in): 1,26
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 412,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 107-3282

PALA GOMMATA

980K 970F 980H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito