Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliCappucci e tappiTappi107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
HomeTubi e tubi flessibiliCappucci e tappiTappi107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore

Tappo in gomma Cat® alloggiamento anteriore motore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore
107-7611: Tappo alloggiamento anteriore

Tappo in gomma Cat® alloggiamento anteriore motore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 107-7611
Descrizione materiale: Nitrile
Diametro esterno (mm): 20,5
Lunghezza totale (mm): 16,0
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 107-7611

PALA CINGOLATA

953C 963B 963C

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

574

TRATTORE INDUSTRIALE

TK381 TK371

ESCAVATORE GOMMATO

M325B

ASFALTATRICE

BG-2455C AP-1050B AP-1055B BG-240C AP-900B BG-260C AP-1000 AP-1000B BG-245C

TRATTORE GOMMATO

613C II

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62G IT38G IT38F IT28G

MOTORE MARINO

3126

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535B 525B

COMPATTATORE VIBRANTE

CB-634C CB-634D CP-533D CS-573C CS-573D CS-533D CP-563D CS-531D CS-563C CS-563D CP-563C CS-583C CS-583D

CHALLENGER

55 35 45

POSATUBI

561M

RACCOGLITORE GOMMATO

550 570 580

SCRAPER GOMMATO

613C

TRATTORE CINGOLATO

D5M D6M

PALA CON BRACCIO ARTICOLATO

539

MIETITREBBIATRICE

470 465 460

ESCAVATORE

322B L 325B LN 325B L 320B 322B LN 320B S 320B N 320B L 322C FM 322B 322C M318 325B M320

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

TK370 TK380 543 533

PALA GOMMATA

928G 960F 938G 938F 950G 950F 962G 950F II

MOTORGRADER

120H 135H NA 120H ES 120H NA 135H

MIETITREBBIA

460

MOTORE DUMPER

3116 3126

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito