Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreTrasmissioni e componentiRuotismi cambio108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
HomeApparato propulsoreTrasmissioni e componentiRuotismi cambio108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm

Ingranaggio di trasferimento Cat® (ingresso)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm
108-4880: Ingranaggio rinvio in acciaio diametro esterno 252,89 mm

Ingranaggio di trasferimento Cat® (ingresso)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 108-4880

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 252,89
Diametro interno (mm): 60,79
Larghezza (mm): 119,08
Diametro esterno (pollici): 9,956
Diametro interno (pollici): 2,393
Larghezza (pollici): 4,688
Material: Low Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 108-4880

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

TH43-C18

DUMPER

772G 69D 773E 772 773D 775F 770 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 769D 769C 775E 773B 775D

TRATTORE

772B 768C

DUMPER A TELAIO RIGIDO

D10R 772 775 773 773GC

DUMPER DA CAVA

771D 771C 773E 775D 775B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito