HomeProdotti Cat RemanImpianti dell'ariaTurbocompressori10R-6465: Turbocompressore motore di base Reman
HomeProdotti Cat RemanImpianti dell'ariaTurbocompressori10R-6465: Turbocompressore motore di base Reman
10R-6465: Turbocompressore motore di base Reman

Il turbocompressore di base del motore Cat® Reman migliora le prestazioni, aumentando la presa d'aria e la pressione per una migliore potenza e una migliore efficienza dei consumi

Marchio:

Cat® Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.

† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Cat® Reman
Cat Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.
† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Immagini del prodotto
10R-6465: Turbocompressore motore di base Reman
10R-6465: Turbocompressore motore di base Reman

Il turbocompressore di base del motore Cat® Reman migliora le prestazioni, aumentando la presa d'aria e la pressione per una migliore potenza e una migliore efficienza dei consumi

Marchio:

Cat® Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.

† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Cat® Reman
Cat Reman
La differenza di Cat Reman: ci impegniamo a fornire una qualità "pari al nuovo". Dal design alla progettazione, passando per l'assemblaggio e il controllo qualità, i nostri migliori talenti utilizzano tecniche all'avanguardia per creare la nostra linea di oltre 8.000 prodotti Cat Reman, tutti supportati da una garanzia Caterpillar di 12 mesi "pari al nuovo"†.
† Possono essere applicate limitazioni. Per i dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contatta un dealer Cat autorizzato.

Parte originale Cat disponibile
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 10R-6465

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 320,0
Lunghezza (pollici): 15,6
Altezza (mm): 431,8
Lunghezza (mm): 396,2
Altezza (pollici): 17,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 10R-6465

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

545C 535C 525C

COMPATTATORE PER TERRENO

815B

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38G II IT62G II IT62H

PALA GOMMATA

966D 966F 966E 962H 962G II 938G II 950H 966F II 950G II

MOTORGRADER

120K 140G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito