HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm
112-3926: Bullone a testa esagonale M20-2,5 x 110 mm

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 112-3926

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M20x2.5
Bolt Length (in): 4.331
Lunghezza bullone (mm): 110,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Scaglie di zinco
Grip Length (in): 2,52
Lunghezza presa (mm): 64,0
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 112-3926

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

323D LN

PALA

6040

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

C27 C32

ESCAVATORE IDRAULICO

6060 6015B 6015 6040

MINIESCAVATORE IDRAULICO

302CR 301.7CR 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 303.5CR 302.7CR 303CR

ASFALTATRICE

AP500 PE636 AP400 AP555 AP455

CHALLENGER

55 35 45

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527 517

ESCAVATORE ELETTRICO A FUNE

7495 HF 7495

GRUPPO ELETTROGENO

C27 C32

MODULO DI POTENZA

C32

TRATTORE CINGOLATO

D10 D11

MOTORSCRAPER GOMMATO

657

DUMPER

777G 777F

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777 775 773

PACCHETTO POTENZA

C32

PALA GOMMATA

995 992 994K

ESCAVATORE

320-A L 320-A S 320-A N 323D S 320-A 323D L 323D LN 320N 320B 320C 320B S 320B N 320B L 320 L

MOTORGRADER

18M3 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 160K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 GC 16M 16M3 14M-3 160 140M 140K 160M 2 160M 3 14L 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

LD350

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

522 521 521B 522B

CARRO

OEMS

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito