Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreTrasmissioni e componentiAltri componenti trasmissione115-0767: Supporto-Planetario
HomeApparato propulsoreTrasmissioni e componentiAltri componenti trasmissione115-0767: Supporto-Planetario
115-0767: Supporto-Planetario

Supporto Cat®-Planetario

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
115-0767: Supporto-Planetario
115-0767: Supporto-Planetario
115-0767: Supporto-Planetario
115-0767: Supporto-Planetario
115-0767: Supporto-Planetario

Supporto Cat®-Planetario

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 115-0767

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Ghisa
Diametro esterno (mm): 349,37
Diametro interno (mm): 178,07
Lunghezza totale (mm): 166,37
Diametro esterno (pollici): 13,754
Diametro interno (pollici): 7,01
Lunghezza totale (pollici): 6,55
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 115-0767

TRASMISSIONE

TR53

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11T D11

PALA GOMMATA

995 994 993K 993 994F 994D 994K 994H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito