HomeCabineInterno cabinaPannelli e cruscotto cabina123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
HomeCabineInterno cabinaPannelli e cruscotto cabina123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina

Pannello rivestimento interno cabina Cat® per la protezione interna, l'isolamento e il comfort della cabina operatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina
123-2995: Pannello rivestimento interno cabina

Pannello rivestimento interno cabina Cat® per la protezione interna, l'isolamento e il comfort della cabina operatore

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 123-2995

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Poliuretano/Plastica ABS
Lunghezza totale (mm): 355,0
Larghezza totale (mm): 325,0
Altezza totale (mm): 134,0
Lunghezza totale (pollici): 13,96
Larghezza totale (pollici): 12,78
Altezza totale (pollici): 5,28
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 123-2995

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836H 826H 836G 826G 826G II

COMPATTATORE PER TERRENO

825G II 825H 825G

DOZER GOMMATO

824G II 824H 834G 824G 834H

PALA GOMMATA

988G 988H 966G 950G 972G 962G 980G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito