Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE

Valvola di controllo olio motore Cat® 1" X 7/8" utilizzata nella pompa e nelle linee di prelubrificazionE

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE
123-5150: 1" X 7/8" Valvola di controllo olio motorE

Valvola di controllo olio motore Cat® 1" X 7/8" utilizzata nella pompa e nelle linee di prelubrificazionE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito