Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm
124-5043: Raccordo in acciaio del diametro esterno di 57,15 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 124-5043

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 57,15
Diametro esterno (pollici): 2,25
Descrizione materiale: Acciaio
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 124-5043

MOTORE - MACCHINA

C-12 3176C

CARICATRONCHI CON BRACCIO A PALA

345C

MOTORE INDUSTRIALE

3176C 3196 C-12 C-10 C11 C13

RIGENERATRICE

RM-300

TRASMISSIONE MARINA

C12

DUMPER CON ESTRATTORE

730C2 EJ 730 730C

TRATTORE GOMMATO

623H 621K OEM 621H 627H

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

C-12 C13GENSET

GENERATORE

SR4B

TRASMISSIONE

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

POSATUBI

572R II

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816F

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

352F OEM

MODULO DI POTENZA

OEM POWER

TRATTORE CINGOLATO

D8N D7R SERIES D7R II

MOTORSCRAPER GOMMATO

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K

SOLUZIONI OEM

3412C

TRATTORE DI GUADO

D7R II

AUTOPOMPA

CPT372 SBF214 SUF557

PACCHETTO A PETROLIO

CX31-C13I

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1600G R1600H R1600 R1700G

MOTORE VEICOLO DA COMBATTIMENTO

C13

DOZER GOMMATO

814F

PALA GOMMATA

980 XE 982XE 980K HLG 972H 980 982 980GC 972G II 980XE 980C 980F 980L 980K 980M 966H 966G II 982 XE 982M

MOTORE DUMPER

C-10 C-12 C11 C13

MOTORE A PETROLIO

C13 C11

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

345D 345C 349D L 349E L HVG 349E 349D2 352FMHPU 345C L

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD22 AD22

COMPATTATORE PER TERRENO

815F

ESCAVATORE GOMMATO

W345C MH W345B II

MOTORE MARINO

3196 C-12 C12 3176C C12 MARINE

WIDE BODY TRUCK

707

CHALLENGER

65E MT845 MT835 75D 75E MTC855 85E 85D MTC865 MTC835 95E MT865 MTC845 MT855

TRIVELLE ROTATIVE/SU CARRO CINGOLATO

MD5150C MD5125

GRUPPO ELETTROGENO

XQ425 DE450GC C13GENSET D350GC DE500SGC D400GC C18 C15 3512 C13 DE550GC DE500GC DE450SGC

MOTORE

C13B

DUMPER ARTICOLATO

730 EJECTOR 730C2 730C 725 730 735

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3260

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3508B

ESCAVATORE

352F 345B II 345B L 349 349F LXE 349D L 349D2 L 352 355 345C L 349E L 345D L VG 349E L VG 352F XE VG 345B 345C 345D 345D L 349F L 349D2 352F-VG 345B II MH 365B II 365B L 345C MH 349D 349E 349F 352 UHD 365B

MOTORGRADER

18M3 14M3 16 14 18 160H 16M 16M3 163H 14M-3 140H 16H 14M 143H 16GC 14H

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK1051

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito