Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreMotori e blocchiMotori129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
HomeMotoreMotori e blocchiMotori129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion

Il trunnion dei bulldozer Cat® collega la lama e i cingoli, consentendo il movimento verticale per un'efficace attività di movimento terra, livellamento e livellamento

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion
129-8169: diametro esterno 320 mm Trunnion

Il trunnion dei bulldozer Cat® collega la lama e i cingoli, consentendo il movimento verticale per un'efficace attività di movimento terra, livellamento e livellamento

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 129-8169

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 320,0
Lunghezza (mm): 254,0
Diametro esterno (pollici): 12,6
Lunghezza (pollici): 10,01
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 129-8169

TRATTORE CINGOLATO

D10N D10R D10T2 D10 D10T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito