HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
Home
Parti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX

Tagliente da 35 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX
135-8241: Tagliente per impieghi gravosi DX

Tagliente da 35 mm

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 135-8241
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 135-8241

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 10,433
Edge Length (in): 31,063
Edge Length (mm): 789
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 201
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 7,913
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 201
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 7,913
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 61,2
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,409
End 1 Hole Offset (in): 2,394
End 1 Hole Offset (mm): 60,8
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 265
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 135-8241

DOZER GOMMATO

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 filettatura 85 mm bullone aratro lungo
Verifica prezzo
3K-9770
3K-9770: DADO
Verifica prezzo
4K-0684
4K-0684: Rondella rigida da 1 1/4 in
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto