Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeIdraulicaAltri componenti idraulici138-9231: Boccola conica
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici138-9231: Boccola conica
138-9231: Boccola conica

Boccola conica Cat® utilizzata nella barra di equalizzazione della sospensione posteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
138-9231: Boccola conica
138-9231: Boccola conica
138-9231: Boccola conica
138-9231: Boccola conica
138-9231: Boccola conica

Boccola conica Cat® utilizzata nella barra di equalizzazione della sospensione posteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 138-9231

Unità di misura

USAMetrico
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 230,0
Inside Diameter (mm): 120,0
Length (mm): 120,0
Outside Diameter (in): 9,06
Inside Diameter (in): 4,72
Length (in): 4,7
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 138-9231

DUMPER ARTICOLATO

740 D400E II 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC D350E II 735B 745 735

DUMPER CON ESTRATTORE

740 D400E II 740B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito