HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore139-0616: KIT INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore139-0616: KIT INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA
139-0616: KIT INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA

Kit di installazione del compressore aria

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
139-0616: KIT INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA
139-0616: KIT INSTALLAZIONE COMPRESSORE ARIA

Kit di installazione del compressore aria

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

7E-8928: Guarnizione del compressore aria
7E-8928: Guarnizione del compressore ariaQuantità: 1
129-2181: Tenuta coperchio anteriore spessore 1,52 mm
129-2181: Tenuta coperchio anteriore spessore 1,52 mmQuantità: 1
6V-5063: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 23,47 mm
6V-5063: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 23,47 mmQuantità: 1
175-7900: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 98,02 mm
175-7900: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 98,02 mmQuantità: 1
4P-3977: tenuta del compressore aria della testata
4P-3977: tenuta del compressore aria della testataQuantità: 1
8M-7065: Guarnizione delle tubazioni dell'aria spessa 0,787 mm
8M-7065: Guarnizione delle tubazioni dell'aria spessa 0,787 mmQuantità: 1
6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mm
6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mmQuantità: 2
6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A
6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75AQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.Quantità: 2
Visualizzazione da 1 a 9 di 9
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 139-0616
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 139-0616

MOTORE DUMPER

C-10 C-12

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito