HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm

Cat® SHIM DI COLLEGAMENTO

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm
139-6383: Spessore in acciaio da 1 mm

Cat® SHIM DI COLLEGAMENTO
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
Diagramma delle parti per 139-6383
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 139-6383

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 60
Diametro esterno (pollici): 2,36
Diametro interno (mm): 32
Diametro interno (pollici): 1,26
Spessore (mm): 1
Spessore (pollici): 0,04
Peso (kg): 0,02
Peso (lb): 0,03
Descrizione materiale: ACCIAIO
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Alloy Chromium,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 139-6383

TERNA

415 416 434 430 432 450 420XE 426 428 444 440 420

MINIESCAVATORE IDRAULICO

301.8 304 305 306.5 301.9 308 307.5 309 306 303.5CR 301.6 301.5 304CR 303CR 302CR 305.5 CR 301.8C 304SR 303 SR 301.6C 301.7CR 305 CR 310

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto