Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz

Sensore di pressione Cat® a 3 pin con filettatura 7/16-20

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz
141-5746: Sensore di pressione a modulazione di larghezza di impulso a 500 Hz

Sensore di pressione Cat® a 3 pin con filettatura 7/16-20

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 141-5746

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza filo (mm): 135,0
Lunghezza totale (pollici): 19,01
Diametro corpo (pollici): 1,3
Lunghezza filo (pollici): 5,32
Dimensioni filettatura foro: PORTA N. 4 (7/16-20-2B)
Lunghezza totale (mm): 483,0
Diametro corpo (mm): 33,3
Tipo di connettore: 3 prese HD
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 141-5746

ESCAVATORE DA MINIERA

5230B 5230 5130 5130B

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

DUMPER

785 789 793F CMD 785G 793D 793B 797F 793C 797 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 797B 785B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

TRATTORE

784C

PALA GOMMATA

994D 994

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito