HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia142-1726: Porta-anelli di tenuta
HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia142-1726: Porta-anelli di tenuta
142-1726: Porta-anelli di tenuta

Porta anelli Cat® da 124 mm di diametro interno per mantenere gli anelli di tenuta nel convertitore di coppia

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
142-1726: Porta-anelli di tenuta
142-1726: Porta-anelli di tenuta
142-1726: Porta-anelli di tenuta
142-1726: Porta-anelli di tenuta
142-1726: Porta-anelli di tenuta

Porta anelli Cat® da 124 mm di diametro interno per mantenere gli anelli di tenuta nel convertitore di coppia

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 142-1726

Unità di misura

USAMetrico
Material: Ductile Cast Iron,Ductile (Spheroidal) Iron
Outside Diameter (mm): 158,92
Inside Diameter (mm): 119,44
Overall Width (mm): 65,0
Outside Diameter (in): 6,257
Inside Diameter (in): 4,702
Overall Width (in): 2,56
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 142-1726

DUMPER

797F 797 797B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito