HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti149-2744: Bullone a testa esagonale 5/8"-11 x 31 19/64
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti149-2744: Bullone a testa esagonale 5/8"-11 x 31 19/64
149-2744: Bullone a testa esagonale 5/8"-11 x 31 19/64

Bullone del coperchio dell'elemento filtrante dell'olio da 5/8" Cat® utilizzato nel serbatoio idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
149-2744: Bullone a testa esagonale 5/8"-11 x 31 19/64
149-2744: Bullone a testa esagonale 5/8"-11 x 31 19/64

Bullone del coperchio dell'elemento filtrante dell'olio da 5/8" Cat® utilizzato nel serbatoio idraulico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 149-2744

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 31.299
Lunghezza bullone (mm): 795,0
Tipo di bullone: Testa flangiata esagonale
Lunghezza presa (pollici): 29,528
Lunghezza presa (mm): 750,0
Filettatura: Grossolano
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 5/8-11
Materiale: Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 149-2744

DUMPER ARTICOLATO

D350E II 735B 740 D400E II 735 OEM 740B 735

DUMPER CON ESTRATTORE

D400E II 740 740B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito