HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni149-4673: Assemblaggio tubo linee di grasso con diametro interno di 4,93 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni149-4673: Assemblaggio tubo linee di grasso con diametro interno di 4,93 mm
149-4673: Assemblaggio tubo linee di grasso con diametro interno di 4,93 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

fallback-image
149-4673: Assemblaggio tubo linee di grasso con diametro interno di 4,93 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 149-4673

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 6,0
Diametro esterno (pollici): 0,25
Lunghezza totale approssimativa (mm): 1.806,0
Materiale: Acciaio
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 149-4673

ESCAVATORE

345B II MH 345B II 345B L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito