Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliProtezioni tubi flessibili149-7372: Manicotto antiabrasione
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliProtezioni tubi flessibili149-7372: Manicotto antiabrasione
149-7372: Manicotto antiabrasione

Cat® Sleeve abrasion using in Hydraulic hoses

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
149-7372: Manicotto antiabrasione
149-7372: Manicotto antiabrasione
149-7372: Manicotto antiabrasione
149-7372: Manicotto antiabrasione
149-7372: Manicotto antiabrasione
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Cat® Sleeve abrasion using in Hydraulic hoses

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 149-7372

A Hydraulic Hose Abrasion Sleeve is a protective cover that is placed over a hydraulic hose to protect it from wear and tear. The Abrasive sleeve is made of a durable material and withstands harsh operating conditions.

Attributes:
• Help to reduce wear and tear on the hose
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability

Applications:
A Hydraulic Hose Abrasion Sleeve is used to protect the hydraulic hose from external damage, such as abrasion, cutting, and crushing.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 149-7372
Materiale: Nylon, plastica 6, 6/12, 6/6
Unità di misura collettiva: CM
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 149-7372

COMPATTATORE VIBRANTE

CP-64 CS-56 CP-44 CS-54 CS-76 CS-74 CP-54 CP-76 CP-56 CS-44 CP-74 CS-64

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD55 AD45B

POSATUBI

587R

TERNA

420F2 444F2 416E 432E 420E 442E 434E 444E 434F2 416F2 450E 450F 430E

MINIPALA GOMMATA SSL

236D3

RIGENERATRICE

RM-300

TRATTORE CINGOLATO

D6T

ASFALTATRICE

AP-655D AP-600D

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300 R1600 R1600G

MOTORGRADER

14L 12M 150 140M 2 140 160 14 140M 160M 2 160M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito