Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota

Raccordo permanente JIC Cat - Femmina dritto orientabile

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota
149-8523: Raccordo dei tubi delle linee pilota

Raccordo permanente JIC Cat - Femmina dritto orientabile

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 149-8523

Unità di misura

USAMetrico
Connettore: Permanente
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: Diritto
Tipo di connettore: -10 JIC FEMMINA ORIENTABILE
Dimensioni filettatura (pollici): 7/8-14
Lunghezza (mm): 56,0
Lunghezza (pollici): 2,2
Fattore di esclusione (mm): 30,0
Fattore di esclusione (pollici): 1,18
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 12,7
Dimensioni tubo flessibile consigliate (pollici): 0,5
Compatibile con: TUBO FLESSIBILE PILOTA, SAE 100R6
Dimensioni esagono (mm): 20,6
Dimensioni esagono (pollici): 0,81
Descrizione: Accoppiamento permanente 8MH
Applicazioni: Raccordo permanente per impiego con tubazione idraulica. Per saperne di più rivolgersi al concessionario locale CAT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 149-8523

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito