HomeForniture per officinaAbrasiviDischi150-1197: Disco abrasivo per superfici
Home150-1197: Disco abrasivo per superfici

Descrizione per codice 150-1197

Descrizione:
il disco ideale per l'alluminio. Utilizza gli stessi supporti e smerigliatrici degli altri dischi per il rifacimento delle superfici. La qualità molto fine riduce al minimo la possibilità di modificare il profilo della superficie. Identificato dal colore blu/verde sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore del disco.

Attributi:
• diametro del disco: 177,8 mm (7") - nessun foro
• materiale: ossido di alluminio
• livello: tipo A-molto fine
• velocità massima di funzionamento (giri/min): 6.000
• velocità ottimale di funzionamento (giri/min): 4.500

Avviso:Tumore - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 150-1197

Unità di misura

    Grana:

    Molto fine

    Velocità di funzionamento max (RPM):

    6.000,0

    Velocità di funzionamento ottimale (giri/min):

    4.500,0

    Attrezzo associato:

    Affilatrice

    Diametro (pollici):

    7,0

    Liv:

    A Fine, N.H.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito