Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti150-3715: Bullone a testa esagonale
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti150-3715: Bullone a testa esagonale
150-3715: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
150-3715: Bullone a testa esagonale
150-3715: Bullone a testa esagonale
150-3715: Bullone a testa esagonale
150-3715: Bullone a testa esagonale
150-3715: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 150-3715

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M12x1.25
Bolt Length (in): 0.984
Lunghezza bullone (mm): 25,0
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Grip Length (in): 0,148
Lunghezza presa (mm): 3,75
Materiale: Acciaio,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 150-3715

PALA MULTI TERRAIN

257D 277D 257D3 287D

MOTORE - MACCHINA

3046

PALA GOMMATA COMPATTA

908M 901C 906H2 908H2 902C 906H 902C2 914K 906M 910K 903D 907H 903C 907H2 907M 908H 901C2 903C2

MOTORE INDUSTRIALE

C1.1

MINIESCAVATORE IDRAULICO

301.8 304 305 303 308 307.5 309 304E2 306 307 301.6 301.5 307E 305.5E2 CR 306E 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 306.5 308.5 305.5E2 305.5E 304E2 CR 306E2 310

COMPATTATORE PER USO GENERICO

CB1.8 CB1.7

COMPATTATORE VIBRANTE

CB1.8 CB1.7 CB-14

GRUPPO ELETTROGENO

C1.1DE9.5 C1.1

MINIPALA GOMMATA SSL

289D3 246D 262D3 279D3 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D

MOTORE

C1.1

PALA CINGOLATA COMPATTA

289D 289D3 259D3 279D3 259D 279D

ESCAVATORE

317B LN 315C 318B N 318B 317B L

PALA GOMMATA

908K 908M 907K 906K 906M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito