HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna158-3963: Punta
Home
Parti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna
158-3963: Punta
158-3963: Punta

Punta per impieghi generici dell'escavatore

Marchio: Cat

fallback-image
158-3963: Punta

Punta per impieghi generici dell'escavatore
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
Diagramma delle parti per 158-3963
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 158-3963

Unità di misura

USAMetrico
Rear Width (mm): 95
Rear Height (in): 3,15
Overall Length (mm): 168
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,209
Overall Length (in): 6,614
Front Width (mm): 81,5
Rear Width (in): 3,74
Material: Boron Steel
Rear Height (mm): 80
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 158-3963

ESCAVATORE

314E LCR 314E CR 314F CR 312E 312F GC 312F 315F LCR 311F LRR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto