Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviAltri connettori e terminali160-8124: Spina connettore a 2 perni
HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviAltri connettori e terminali160-8124: Spina connettore a 2 perni
160-8124: Spina connettore a 2 perni

Gruppo tappo Cat® (Elettronica) (2 perni)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
160-8124: Spina connettore a 2 perni
160-8124: Spina connettore a 2 perni

Gruppo tappo Cat® (Elettronica) (2 perni)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 160-8124

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 1,9
Larghezza totale (mm): 17,8
Spilli: 2,0
Larghezza totale (pollici): 0,7
Altezza totale (pollici): 0,7
Lunghezza totale (mm): 48,3
Altezza totale (mm): 17,8
Tipo di connettore: Perno
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 160-8124

PALA

6040

DUMPER CON ESTRATTORE

730C 740B 730C2 EJ 740

TRATTORE GOMMATO

651E 631K 631G 621K OEM 651 623G 623H 657E 621G 621H 627G 627H 637G 637K

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 POWER SYS DE800S

FRESATRICE A FREDDO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

TRASMISSIONE

TR35 TR35E44-C9.3B

MODULO DI POTENZA

XQ2280 C32

MOTORSCRAPER GOMMATO

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

SOLUZIONI OEM

TR35E44-C9.3BL

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1600G R1600H R1700G R2900

DOZER GOMMATO

834K 824H 824K 814F II 824

PALA GOMMATA

982XE 972K 972M 972L 988GC 962H 986H 950H 986K 988K 966L 966K 966M 986 990 988K XE 980K HLG 966K XE 990K 972M XE 966M XE 980L 980K 980M 982M

MOTORE DUMPER

C7 C-9 3126B 3126E

MOTORE A PETROLIO

C15 C18 C9 C7

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD45

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

C27 C15

MOTORE MARINO

C9 C280-8

TRIVELLE ROTATIVE/SU CARRO CINGOLATO

MD5075 MD5075C

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM500B RM800

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 770

BULLDOZER

D8T

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

2390 2391 2590 2491 552 2 511 541 2 522 521 521B 532 522B 541 551 552

PALA CINGOLATA

973D 973K

MOTORE - MACCHINA

C9 C27 C-9

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6200

MOTORE INDUSTRIALE

C32 C18 3126B C9.3 C7 C9 C9.3B C-9 C11 C13 C15

RIGENERATRICE

RM800 RM500B RM800 RM500B RM500

ASFALTATRICE

BG-260D AP-755 BG-2455D AP-1000D AP-1055D

GENERATORE

SR4B SR5 LC51XX

POSATUBI

PL83 PL87 PL72 PL61

SCRAPER GOMMATO

657E 637K 637E 637G 637D 627G

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826 816F II 836K 826H 826K

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

352F OEM

TRATTORE CINGOLATO

D6R III D6XE D10 D11 D9 GC D6R II D5R2 D6R D6T D6N D6K D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D7R XR D6T LGP D7R LGP D6T LGPPAT D6R XL D6T XW D6T XL D7R D8T D8R D6R STD D9T D9R D6T XL PAT D6T XW PAT D6K2 D6R LGP D7E LGP

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E80 CX31-C18I CX35-C18I CX31-C13I

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

330D L 329D L 385C 352FMHPU 390F 336FMHPU 340D2 L 336D L 349E L HVG 325D L 349E 325D 336F 336D 336E 336E HVG 330D 330C

MOTORE - INDUSTRIALE

3516B

ESCAVATORE IDRAULICO

6040 6030 6040 FS 6060

COMPATTATORE PER TERRENO

825 825H 825K 815F II

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62H

DUMPER DA CAVA

772G 770G

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535C 545C 525C

GRUPPO ELETTROGENO

DE1400 C13 XQ375 C18 GENSET D1500 C13 XQ350 XQ1140 C32 GEN SET C18 C15 C32 GENSET DE1500 D300GC C18 GEN SE XQ425 D1250 DE1000S C9 GEN SET D1000 3508B C9 C27 C32 DE1250S D800 XQP1100 C175-16 XQP300 DE1250 C32B D250GC 3516C

MOTORE

C15 C18 C9 INDUSTRIAL 3126E C9.3 C27 INDUSTRIAL

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

M325D MH MH3295 M325D L MH

DUMPER ARTICOLATO

725C 730C2 725C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735

DUMPER

772G OEM 770G OEM 770G 772G

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

586C 2864C

MOTORGRADER

16 14 18 120K 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 160 14L 150 160M 3 AWD 140 12K 14M3 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

ESCAVATORE

336D 324D 336E 336F 336D2 L 326D L 336F XE 374F L 349E L 352F XE VG 330D FM 349F L 325D L 352F-VG 336D L 336F L XE 330C FM 324D L 336E L 349E 325D 336E H 349F 352F 340F 324D FM LL 329D LN 336F LN XE M325D MH 336F L 374F 336D2 GC 336F LNXE 336F LN 330C 330D 390F L 336D2 L XE M325D L MH 336E LN 336E LH 349F LXE 325D FM LL 336D2 LXE 340D2 L 390F 336E LNH 336D LN 340F L UHD 349E L VG 325D FM 330C L 336D2 568 FM 330D L 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 568 FM LL 340D L 329D 336D2 XE 330C LN 325D MH 324D LN 330C MH

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito