HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm

Cuscinetto a manicotto Cat®, diametro esterno 230,25 mm, lunghezza 165 mm, per comando e leveraggio benna

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm
161-5809: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 230,25 mm

Cuscinetto a manicotto Cat®, diametro esterno 230,25 mm, lunghezza 165 mm, per comando e leveraggio benna

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 161-5809

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Scanalatura interna: FORO DI INGRASSAGGIO NEL CUSCINETTO
Diametro interno (mm): 180,0
Diametro interno (pollici): 7,1
Diametro esterno (mm): 230,0
Diametro esterno (pollici): 9,06
Lunghezza totale (mm): 165,0
Lunghezza totale (pollici): 6,5
Diametro interno approssimativo (mm): 180,0
Lunghezza totale approssimativa (mm): 165,0
Fori trasversali:
Scanalatura esterna:
Diametro esterno approssimativo (mm): 230,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 161-5809

PALA GOMMATA

992K 992G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito