Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm
161-6987: Rondella piatta spessore 1,5 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 161-6987

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di rondella: piatta
Diametro esterno (mm): 16,0
Diametro esterno (mm): 16,0
Diametro interno (mm): 5,2
Spessore (mm): 1,5
Diametro esterno (pollici): 0,63
Spessore (pollici): 0,059
Rivestimento: Nessuna
Materiale: Acciaio temprato,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Outside Diameter (in): 0,63
Inside Diameter (in): 0,205
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 161-6987

RIGENERATRICE

RM800 RM800 RM400 RM600

COMPATTATORE

CCS7 CCS9

DUMPER CON ESTRATTORE

730C 740B 730C2 EJ 740 730

TRATTORE GOMMATO

631G 623G 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637G 637K

TRATTORE

776D

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 C280-16 DE800S

COMPATTATORE VIBRANTE

CS11 GC CS-44B CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CS512 GC CP11 GC CB-536D CS12 CP12 GC CS78B CS54B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CS10 GC CP68B CP44B CP56B

SCRAPER GOMMATO

637K

TRATTORE CINGOLATO

D8 D7

MOTORSCRAPER GOMMATO

627 637 627K LRC 627K 613G 637K 657

PALA GOMMATA

988 XE 988K 950GC 966 GC 980GC 988 995 993 992 988K XE 950 GC 993K

MOTORE A PETROLIO

C280-12

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

329D L 385C 323D LN 365C L 330D2 349D L 385C L 340D2 L 336D L 325D L 325D 345D 330D 324D LN 323D L 345C L

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD45B AD30

PALA GOMMATA COMPATTA

914G2 914G

MARINO AUSILIARIO

C32

ESCAVATORE IDRAULICO

6020 6020B

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

MG630 C13 MARINE

PALA ANTERIORE

385C

COMPATTATORE PER TERRENO

CP44B CS64B CP7 CP12 GC CP13 GC CS12 GC CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS19 CS44B CS10 GC CS54B CS11 GC

COMPATTATORE PNEUMATICO

CW34 CW-34

ESCAVATORE GOMMATO

M320 M317 M317D2 M315D2 M320D2

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT14G2 IT14G

DUMPER DA CAVA

777E 775D 773E 771D

MOTORE MARINO

C32 C280-16 C280-12 C280-8

CARICATORE INDUSTRIALE

415F2 IL

TERNA

420F2 432F2 430F2 442D 430D 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 438C 426C 438D 416F2 415 416 428F2 424D 426 428 436C 424 420 446D 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428C 434F2

GRUPPO ELETTROGENO

DE1400 XQ20T4F 3512 DE1500 XQ425 D1250 DE1000S D1000 C32 DE1250S D800 DE1250 C32B

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM800

DUMPER ARTICOLATO

725C 730C2 725C2 740C 740B 730C 745C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735

DUMPER

793F XQ 793F CMD 775G 775F 775E 789C 789D 789B 777D 777F 769D 785 789 770G 793D 793B 793C 772G 773E 773D 773G 773F 785C 785D 785B 772 770 775G LRC

DUMPER A TELAIO RIGIDO

789D 793D 773 785D 793 D10R

ESCAVATORE

311D LRR 349D L 336D 312C 324D 312D 315D L 320D2 336D2 L 314D CR 326D L 311C 323D LN 385C FS 321C 345C 345D 320D2 GC 385C L 325D L 320D LRR 315C 336D L 374D L 312D2 L 312C L 314C 349D 324D L 325D 313D 312D2 312D L 329D LN 314D LCR M325D MH 318D2 L 345C L 323D SA 320D RR 323D S 336D2 GC 323D L 330D2 L 326D2 L 385C 345D L 320C 320D 365C L 330D 336D2 L XE M325D L MH 365C 336D2 LXE 320D LN 340D2 L 313D2 GC 390D 320D L 390D L 336D LN 319D LN 320D GC 326D2 349D2 319D L 323D2 L 336D2 318D L 313D2-GC 313D2 320D FM 313D2 LGP 330D L 312D2 GC 328D LCR 329D L 349D2 L 319D 330D LN 320C FM 318C 340D L 311F LRR 329D 336D2 XE 313F LGC 321D LCR 329D2 L 320D2 L 324D LN 329D2

MOTORGRADER

120H 120K 120 GC 135H 140K 140H 140K 2 140 GC 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 160 140H NA 14M 140 16GC 12H 12K 160K 160H 160M 160H NA 12H ES 120K 2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito