HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti164-2135: BULLONE-SPALLA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti164-2135: BULLONE-SPALLA
164-2135: BULLONE-SPALLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
164-2135: BULLONE-SPALLA
164-2135: BULLONE-SPALLA
164-2135: BULLONE-SPALLA
164-2135: BULLONE-SPALLA
164-2135: BULLONE-SPALLA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 164-2135

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 1.26
Bolt Length (mm): 32,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,551
Grip Length (mm): 14,0
Materiale: Liquido anticorrosione,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Coating: Paint-Black
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 164-2135

TRATTORE GOMMATO

633E II 657E 627F 637E 621F 631E 623F 651E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito