HomeIdraulicaCilindri idraulici e componentiTenute cilindri idraulici167-2303: Tenuta a U per asta del cilindro diametro interno 49,27 mm
Home167-2303: Tenuta a U per asta del cilindro diametro interno 49,27 mm

Confronta parti alternative

Larghezza - A (+ 0,015", -0,000") (pollici)

Diametro interno (pollici)

Diametro esterno - B (+ 0,002", -0,000") (pollici)

Descrizione

167-2303

Questa parte:

0,35

1,97

2,35

Tenuta a U Cat® per asta del cilindro diametro 50 mm per garantire un funzionamento privo di perdite e una maggiore affidabilità

439-4526

Questa parte:

La tenuta a U Cat® garantisce una tenuta efficace e previene le perdite di fluido idraulico nel cilindro di spostamento laterale della lama.

167-2301

Questa parte:

0,35

2,36

2,74

Cat® Cylinder Rod U-Cup Seal per lo stelo del cilindro di sollevamento del bulldozer con diametro di 60 mm, che garantisce un funzionamento senza perdite e una maggiore affidabilità

167-2297

Questa parte:

0,29

1,77

2,15

Guarnizione a U per stelo cilindro Cat® per stelo cilindro angolare di 45 mm di diametro che assicura un funzionamento senza perdite e una maggiore affidabilità

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito