Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio

Piastra di supporto per perno di collegamento Cat®, diametro esterno X L X T: 180 X 260 X 25mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio
167-6769: Piastra di supporto del perno di leveraggio

Piastra di supporto per perno di collegamento Cat®, diametro esterno X L X T: 180 X 260 X 25mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 167-6769

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Diametro esterno (pollici): 7,09
Diametro esterno (mm): 180,0
Lunghezza totale (pollici): 10,24
Lunghezza totale (mm): 260,0
Spessore (pollici): 0,98
Spessore (mm): 25,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 167-6769

PALA GOMMATA

988G 988H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito