HomeImpianto elettrico ed elettronicaComandi operatore elettriciInterruttori cabina170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
HomeImpianto elettrico ed elettronicaComandi operatore elettriciInterruttori cabina170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato

Interruttore a bilanciere sigillato illuminato Cat® a 24 volt in corrente continua per la guida supplementare nel quadro strumenti della cabina

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato
170-1331: Interruttore a bilanciere 24 Volt sigillato e illuminato

Interruttore a bilanciere sigillato illuminato Cat® a 24 volt in corrente continua per la guida supplementare nel quadro strumenti della cabina

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 170-1331

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di connettore: 6 perni
Lunghezza (mm): 52,0
Larghezza (mm): 27,0
Altezza (mm): Not specified
Temperatura (°C): da -40 a 71
Lunghezza (pollici): 2,05
Larghezza (pollici): 1,05
Temperatura (°F): da -40 a 160
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 170-1331

DUMPER

69D 773E 773D 769D 777D 775E 775D

TRATTORE

776D

DUMPER DA CAVA

771D 775D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito