Home170-5316: TUBO FLESSIBILE A
Home170-5316: TUBO FLESSIBILE A
170-5316: TUBO FLESSIBILE A

Gruppo tubo flessibile ad alta pressione XT-3 ES

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
170-5316: TUBO FLESSIBILE A
170-5316: TUBO FLESSIBILE A

Gruppo tubo flessibile ad alta pressione XT-3 ES

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 170-5316

Unità di misura

USAMetrico
Overall Length (mm): 856,0
Weight (kg): 2,567
Hose ID (in): 1
Hose ID (mm): 25.4
Hose Type: 4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in): 33,701
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 170-5316

ESCAVATORE DA MINIERA

5110B

ESCAVATORE IDRAULICO

6015B 6015

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito