Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeSottocarroRicambi vari per sottocarriBoccole e cuscinetti175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm
HomeSottocarroRicambi vari per sottocarriBoccole e cuscinetti175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm
175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm

Cuscinetto a manicotto dritto Cat® con diametro interno di 46 mm utilizzato nell'asse anteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm
175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm
175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm
175-4071: Cuscinetto a manicotto dritto con diametro interno di 46 mm

Cuscinetto a manicotto dritto Cat® con diametro interno di 46 mm utilizzato nell'asse anteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 175-4071

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (pollici): 1,811
Diametro interno (pollici): 1,81
Diametro interno (mm): 46,0
Diametro interno (mm): 46,0
Lunghezza (pollici): 1,57
Lunghezza (mm): 40,0
Diametro esterno (pollici): 1,968
Diametro esterno (pollici): 1,97
Diametro esterno (mm): 50,0
Diametro esterno (mm): 50,0
Peso (kg): 0,03
Peso (lb): 0,07
Sleeve Outside Diameter (in): 1,969
Sleeve Outside Diameter (mm): 50,0
Overall Length (mm): 40,0
Overall Length (in): 1,575
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 1.811
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 46
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 175-4071

TERNA

415 416 428 430 420 432 420XE 420F2 416F2

ESCAVATORE GOMMATO

M322C M318C MH

ESCAVATORE

M318 M320

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito