Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore176-8170: INSTALLAZIONE DEL KIT-SERBATOIO DI ESPANSIONE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore176-8170: INSTALLAZIONE DEL KIT-SERBATOIO DI ESPANSIONE
176-8170: INSTALLAZIONE DEL KIT-SERBATOIO DI ESPANSIONE

Kit serbatoio di espansione

Marchio: Cat

fallback-image
176-8170: INSTALLAZIONE DEL KIT-SERBATOIO DI ESPANSIONE

Kit serbatoio di espansione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

112-1102: Diametro interno 62,87 mm Tenuta ad anello
112-1102: Diametro interno 62,87 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello
109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anelloQuantità: 4
4K-1388: Anello di tenuta 2,95 x 26,62 mm 90A NBR
4K-1388: Anello di tenuta 2,95 x 26,62 mm 90A NBRQuantità: 1
6L-1650: Diametro interno 56,52 mm Tenuta ad anello
6L-1650: Diametro interno 56,52 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 1
2M-1395: Guarnizione spessa 0,8 mm
2M-1395: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 3
9X-7378: 1,83 x 8,92 mm O-ring HNBR 78A
9X-7378: 1,83 x 8,92 mm O-ring HNBR 78AQuantità: 4
Visualizzazione da 1 a 7 di 7
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 176-8170

Descrizione:

  • Questo kit contiene le guarnizioni e le tenute necessarie per reinstallare il serbatoio di espansione o lo scambiatore di calore.


Attributi:

  • I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.


Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 176-8170
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 176-8170

MOTORE MARINO

3412E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito