Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm

Clip a sella per doppio tubo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm
183-4403: Clip a occhiello con diametro interno minimo di 14,00 mm

Clip a sella per doppio tubo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 183-4403
Larghezza morsetto (mm): 15,88
Descrizione materiale: fermaglio in acciaio
Note: Scostamento dispositivo di fissaggio: 10,5, adattamento per trasferimento: M8 o 5/16, diametro di serraggio: 15,6, spessore morsetto: 0,8, CL morsetto CL dispositivo di fissaggio: 20
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 183-4403

MOTORE - MACCHINA

C32 C27

PALA

6040

MOTORE INDUSTRIALE

3126B C7

RIGENERATRICE

RM400 RM500B RM-300 RM400 RM500B RM500

COMPATTATORE

CB8 CB7 CD10 CB10 CD8

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

554

COMPATTATORE VIBRANTE

CB10 CB-54B CB7 CS-44 CD-44B CB-534D CP-44 CS-433E CP-433E CS-423E CB-44B CB-434D CB46B CD-54B

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816F

MINIPALA GOMMATA SSL

289D3 262D3 246D3 246D 279D3 262D

PALA CINGOLATA COMPATTA

289D 279D3 289D3 279D

COMPATTATORE PER ASFALTO

CB10 CB7

TRATTORE CINGOLATO

D9R D9 GC

AUTOPOMPA

SPP101

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1600G R1600H R2900 XE R1700

DOZER GOMMATO

814F 854K

PALA GOMMATA

992K

MOTORE DUMPER

C7 C-10 C-12 C-9 3126B 3126E

PALA MULTI TERRAIN

277D 287D

ESCAVATORE IDRAULICO

6060 6040 6030

COMPATTATORE PER TERRENO

815F

COMPATTATORE PNEUMATICO

CW34 CW12 CW-34

ESCAVATORE GOMMATO

M322C M318C M318C MH M315C M316C M316F M313C M314F

MOTORE MARINO

3616 C32 MARINE

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535D 545D 555D 525D

CHALLENGER

MT845 MT835 MTC755 MTC765 MTC855 MTC735 MTC745 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855

TERNA

442D

GRUPPO ELETTROGENO

C7.1 XQP300 C9 3412C 3406E

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM500B

DUMPER ARTICOLATO

725 730

DUMPER

793F CMD 775F 777F 773F

DUMPER A TELAIO RIGIDO

D10R

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TH360B TH355B TH350B TH340B TH460B

MOTORGRADER

160H 163H 140H 16H 143H 14H

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK1051

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito