Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore

_Fisse FRAZIONE_

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore
183-6121: Rondella piatta da 4,78 mm di spessore

_Fisse FRAZIONE_

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 183-6121

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO TEMPRATO,Lega di zinco,Acciaio bassolegato
Tipo di rondella: piatta
Diametro esterno (mm): 38,1
Adatto alle dimensioni dei bulloni (pollici): 3/8
Diametro interno (mm): 10,31
Adatto alle dimensioni dei bulloni: M10
Spessore (mm): 4,78
Rivestimento: Zinco meccanico
Diametro esterno (pollici): 1,5
Diametro esterno (mm): 38,1
Spessore (pollici): 0,188
Outside Diameter (in): 1,5
Inside Diameter (in): 0,406
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 183-6121

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

390F

MOTORE - MACCHINA

C32

MOTORE INDUSTRIALE

C18 C4.4 C15

COMPATTATORE

CD10 CCS9 CD8

COMPATTATORE PER TERRENO

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CS54B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

COMPATTATORE PNEUMATICO

CW-14 PS-360C CW-34

TRATTORE GOMMATO

651

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38H

GENERATORE

SR4B

COMPATTATORE VIBRANTE

CP-64 CS-56 CS-54 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CP-54 CP-56 CP-573E CP-533E CP54B CS-323C CD-44B CP-74B CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-583E CP76B CS-79B CP-663E CP12 CS-64B CS-76B CS74B CP-323C CS-573E CP74B CS-533E CP-54B CS-683E CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS12 CS14 CP-563E CP-76 CS-563E CP-74 CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CD-54B CP56B

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836 826 836K 826K

GRUPPO ELETTROGENO

C18 GEN SET C18 GEN SE DE600SGC DG400 DE500 DE605GC DE630 DE500SGC C18 GENSET DG500 DE715GC C18 DG350 DG450 DE660GC

MOTORE

C15 C18

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3295

TRATTORE CINGOLATO

D7R D6T LGP D8L D10 D11 D7R LGP D9T D9R D9N D5R LGP D6N LGP D6T XW D6T XL D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D7R XR

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 651

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R2900 XE

DOZER GOMMATO

834 834K 824K 854K 824

ESCAVATORE

MH3295 374F L 390F 374F 3101 395 390F L

PALA GOMMATA

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 988 XE 972M 972 972L 950M Z 972 XE 966 XE 966XE 980 982 988 962L 950M 950L 962M 993 972M XE 993K 966M XE 980XE 988K XE 988K 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 938H 966L 966M 950 982 XE 982M

MOTORE A PETROLIO

C15

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito