HomeCabineInterno cabinaTappetini cabina184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura
HomeCabineInterno cabinaTappetini cabina184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura
184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura

Tappetino Cat® (anteriore) (acustico)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura
184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura
184-3291: Rivestimento fonoassorbente struttura

Tappetino Cat® (anteriore) (acustico)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 184-3291

Unità di misura

USAMetrico
Colore standard: Marrone Mojave
Spessore (mm): 7,92
Descrizione materiale: Composito gomma
Spessore (pollici): 0,32
Larghezza (mm): 731,6
Lunghezza (pollici): 41,79
Larghezza (pollici): 28,8
Lunghezza (mm): 1.061,5
Material: Rubber & Fiber Rubber
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 184-3291

TRATTORE CINGOLATO

D7R II D6R II D8R II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito