HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna195-7207: Punta doppia affilata
Home
Parti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata

Doppio tagliente gemello in acciaio temprato Cat® per terne

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata
195-7207: Punta doppia affilata

Doppio tagliente gemello in acciaio temprato Cat® per terne

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 195-7207
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 195-7207

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (mm): 68,58
Altezza (pollici): 2,7
Dimensioni punta: DRS200
Larghezza (mm): 68,58
Lunghezza (pollici): 6,31
Lunghezza (mm): 160,2
Rear Width (mm): 65
Rear Height (in): 2,748
Series: DRS Series
Size: DRS200
Overall Length (mm): 165,5
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,15
Overall Length (in): 6,516
Front Width (mm): 80
Rear Width (in): 2,559
Shape: Double Spike
Material: Low Alloy Steel
Rear Height (mm): 69,8
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 195-7207

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto