Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaSpilliAltri perni1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaSpilliAltri perni1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm

Perno di riferimento pieno

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm
1S-9292: Perno in acciaio con estremità smussata lungo 38,10 mm

Perno di riferimento pieno

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 1S-9292

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di perno: Pieno
Diametro perno (mm): 16,0
Lunghezza totale (mm): 38,0
Materiale: Acciaio temprato
Note: Tipo di estremità: entrata
Diametro perno (pollici): 0,62
Lunghezza totale (pollici): 1,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 1S-9292

RETROESCAVATORE

D3

PALA CINGOLATA

983

MOTORE INDUSTRIALE

D343

PALA ANTERIORE

235C

COMPATTATORE PER TERRENO

825B

TRATTORE GOMMATO

623H 633C 621K OEM 621H 627G 627H 637 631C

TRATTORE

768B

MOTORE A GAS

G343

FRESATRICE A FREDDO

PM-565

MOTORE MARINO

D343

CARICATRONCHI

227

SCRAPER GOMMATO

666 666B 627G 627F 627B 627E 657 657B

RIPPER

10

RIPPER SCARIFICATORE

12G 130G 140G 16G

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826B

TRATTORE CINGOLATO

D10 D4E D11N D11R D11T

MOTORSCRAPER GOMMATO

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K

DUMPER

769 769B

BULLDOZER

10C 10S 10U

DOZER GOMMATO

834 824B 844 824 844H 844K

PALA GOMMATA

988 990K 994 990H 990 993 992 993K 988G 988H 992D 992C 992G 992K 994F 994D

ESCAVATORE

229 225 231D 235 225B 235B 235C 235D 245 229D 245D 245B

MOTORGRADER

12G 120G 24 16 160G 16H NA 14H NA 140G 16H 16G 130G 14H 14G

MOTORE DUMPER

1693

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito