HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAltre tenute1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura

Guarnizione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura
1S-9546: Guarnizione di montaggio della copertura

Guarnizione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 1S-9546
Lunghezza totale (mm): 31,0
Larghezza totale (mm): 19,0
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 1S-9546

MOTORE - INDUSTRIALE

D343

POSATUBI

583K

PALA CINGOLATA

983

MOTORE - DUMPER

1674 1676 1693

TRATTORE CINGOLATO

183B D8K D8H 8D 8S

MOTORSCRAPER GOMMATO

621 623 633C 637 631C 666 666B 657 657B

COMPATTATORE PER TERRENO

825B 826B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

769 769B 768B

PRODOTTI MARINI

D334 D336 D343

DOZER GOMMATO

834 824B

PALA GOMMATA

980 988

MOTORGRADER

16

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito