Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio

Porta-anelli diametro interno 64,961 mm Cat® che fissa gli anelli di tenuta olio nel convertitore di coppia

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio
1T-0447: Porta anelli di tenuta dell'olio

Porta-anelli diametro interno 64,961 mm Cat® che fissa gli anelli di tenuta olio nel convertitore di coppia

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 1T-0447

Unità di misura

USAMetrico
Material: Gray Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (mm): 80,42
Inside Diameter (mm): 64,961
Overall Width (mm): 8,13
Outside Diameter (in): 3,166
Inside Diameter (in): 2,557
Overall Width (in): 0,32
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 1T-0447

POSATUBI

PL87 583R 587T 587R 572G PL72 578 571G 572R 572R II

RIPPER

951 955 7 6 4 8

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7F D7G D7H D6R III D6T XL D6G2 LGP D7R SERIES D8R D6GC D8GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D7R II D6C D6R XL D6D D7G2 D6R D6T D6R LGP D6R II D7R XR D6E D6G D6H

TRATTORE DI GUADO

D7R II

VERRICELLO

57H 56 55 56H

BULLDOZER

8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

COMANDO IDRAULICO

163 153

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito